Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s drážkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Toto osazení se táhne od hlavy k dříku, který je obroben s přesnou tolerancí. Šrouby s osazením se často používají ke spojení dvou komponentů, přičemž osazení slouží jako nosná plocha.

Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s rovnou drážkou, díky které mohou být šroubovány pomocí plochého šroubováku. Jsou magnetické a mají vynikající pevnost ve smyku, i když korodují o něco snadněji než konvenční šrouby s osazením. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení, automobilový průmysl a stavebnictví.

  • Toto osazení se táhne od hlavy k dříku, který je obroben s přesnou tolerancí.
  • Je charakteristický hlavou s rovnou drážkou, díky které mohou být šroubovány pomocí plochého šroubováku.
  • Jsou magnetické s vynikající pevností ve smyku, i když korodují o něco snadněji než konvenční šrouby s osazením.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRP0133

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Koupit
69,901 Kč - 116,584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
14.0
55,081 Kč - 91,884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
30.0
45,695 Kč - 76,323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
10.0
45,695 Kč - 76,323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
14.0
51,129 Kč - 85,215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
6.0
55,081 Kč - 91,884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
20.0
41,002 Kč - 68,419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
5.0
45,695 Kč - 76,323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
12.0
73,359 Kč - 122,265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
8.0
41,002 Kč - 68,419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
8.0
139,308 Kč - 232,18 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
26.0
74,594 Kč - 124,488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
16.0
106,951 Kč - 178,334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
12.0
51,129 Kč - 85,215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
4.0
63,973 Kč - 106,457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
8.0
43,719 Kč - 72,865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
8.0
42,484 Kč - 70,642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
5.0
42,484 Kč - 70,642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
10.0
43,719 Kč - 72,865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
6.0
69,901 Kč - 116,584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
10.0
  • z/ze 2
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 14.0 ocel nerezavějící

20221461

Cenové rozmezí
116,584 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 30.0 ocel nerezavějící

20221317

Cenové rozmezí
91,884 Kč - 55,081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 10.0 ocel nerezavějící

20221201

Cenové rozmezí
76,323 Kč - 45,695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 14.0 ocel nerezavějící

20221249

Cenové rozmezí
76,323 Kč - 45,695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 6.0 ocel nerezavějící

20221379

Cenové rozmezí
85,215 Kč - 51,129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 20.0 ocel nerezavějící

20221287

Cenové rozmezí
91,884 Kč - 55,081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M3 4.0 5.0 ocel nerezavějící

20221393

Cenové rozmezí
68,419 Kč - 41,002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 12.0 ocel nerezavějící

20221225

Cenové rozmezí
76,323 Kč - 45,695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M6 10.0 8.0 ocel nerezavějící

20221690

Cenové rozmezí
122,265 Kč - 73,359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M3 4.0 8.0 ocel nerezavějící

20221782

Cenové rozmezí
68,419 Kč - 41,002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M10 12.0 26.0 ocel nerezavějící

20221881

Cenové rozmezí
232,18 Kč - 139,308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.0
  • l1
    26.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M6 8.0 16.0 ocel nerezavějící

20221669

Cenové rozmezí
124,488 Kč - 74,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M10 12.0 12.0 ocel nerezavějící

20221843

Cenové rozmezí
178,334 Kč - 106,951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 4.0 ocel nerezavějící

20221331

Cenové rozmezí
85,215 Kč - 51,129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 8.0 ocel nerezavějící

20221416

Cenové rozmezí
106,457 Kč - 63,973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 8.0 ocel nerezavějící

20221980

Cenové rozmezí
72,865 Kč - 43,719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 5.0 ocel nerezavějící

20221942

Cenové rozmezí
70,642 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M3 4.0 10.0 ocel nerezavějící

20221904

Cenové rozmezí
70,642 Kč - 42,484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M4 5.0 6.0 ocel nerezavějící

20221966

Cenové rozmezí
72,865 Kč - 43,719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava s drážkou M5 6.0 10.0 ocel nerezavějící

20221430

Cenové rozmezí
116,584 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0