Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 548,2522 Kč - 18 185,402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
800.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 10 122,3665 Kč - 12 653,0325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 12 888,9169 Kč - 16 111,1586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 70 590,7943 Kč - 88 238,4804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 52 886,0119 Kč - 66 107,5272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 17 555,0381 Kč - 21 943,8224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 45 480,1158 Kč - 56 850,0331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 54 499,9776 Kč - 68 125,0836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 90 580,6645 Kč - 113 225,9174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 21 149,3967 Kč - 26 436,8575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 83 356,4945 Kč - 104 195,5933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 32 293,6936 Kč - 40 367,1418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 36 388,1089 Kč - 45 485,2105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 88 010,2196 Kč - 110 012,6629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 29 823,4088 Kč - 37 279,2734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 99 600,7742 Kč - 124 500,9678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 51 442,3679 Kč - 64 302,8111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 12 746,3624 Kč - 15 932,8786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
700.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 22 462,3864 Kč - 28 078,0449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
500.0
|
63x10
|
10.0
|
|||