20179427
20179427
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 10 987,979 Kč |
5 - 19 | 9 889,1595 Kč |
20 + | 8 790,364 Kč |
Screw dia. x lead | 63x10 |
---|---|
Stoupání závitu | 10.0 |
d1 | 65.15 |
d2 | 63.0 |
d3 | 58.8 |
l1 | 700.0 |
Mass moment of inertia kg·m² | 1,09x10-2 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku