20178758
20178758
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 39 306,996 Kč |
5 - 19 | 35 376,4011 Kč |
20 + | 31 445,5294 Kč |
Screw dia. x lead | 40x80 |
---|---|
Stoupání závitu | 80.0 |
d1 | 39.52 |
d2 | 40.0 |
d3 | 33.2 |
l1 | 2000.0 |
Mass moment of inertia kg·m² | 1,43x10-3 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku