20177188
20177188
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 4 167,9612 Kč |
5 - 19 | 3 751,0688 Kč |
20 + | 3 334,4171 Kč |
Screw dia. x lead | 25x25 |
---|---|
Stoupání závitu | 25.0 |
d1 | 26.09 |
d2 | 25.0 |
d3 | 22.9 |
l1 | 800.0 |
Mass moment of inertia kg·m² | 2,60x10-4 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku