Menu Vyhledávání

Šrouby křídlové – plastové

Skladem

Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
7,3766 Kč - 7,3766 Kč 2000 Skladem
M8
polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
7,2372 Kč - 7,2372 Kč 6000 Skladem
M8
polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
5,4104 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
12,4804 Kč - 12,4804 Kč 3000 Skladem
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
5,773 Kč - 5,773 Kč 11900 Skladem
M6
polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
4,9224 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
polyamid 6.6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
6,0937 Kč - 6,0937 Kč 2000 Skladem
M6
polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
8,032 Kč - 8,032 Kč 9000 Skladem
M8
polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
6,7212 Kč - 6,7212 Kč 11100 Skladem
M8
polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
14,2095 Kč - 14,2095 Kč 2534 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
4,4623 Kč - 4,4623 Kč 30666 Skladem
M10
polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
17,6677 Kč - 17,6677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
6,5678 Kč - 6,5678 Kč 9000 Skladem
M8
polyamid 6.6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
9,9424 Kč - 33,9828 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
19,3131 Kč - 56,4893 Kč 15 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
83,2349 Kč - 130,5487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
37,2319 Kč - 81,7429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
30,2875 Kč - 66,5154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
103,3011 Kč - 156,1649 Kč 50 Skladem
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
  • z/ze 6
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polyamid 6.6

10055328

Cenové rozmezí
7,3766 Kč - 7,3766 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 25.0 mm polyamid 6.6

10055304

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 8.0 mm polyamid 6.6

10055366

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 20.0 mm polyamid

10055342

Cenové rozmezí
12,4804 Kč - 12,4804 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 25.0 mm polyamid 6.6

10055250

Cenové rozmezí
5,773 Kč - 5,773 Kč

Skladové zásoby
11900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 20.0 mm polyamid 6.6

10055380

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 10.0 mm polyamid 6.6

10055229

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 6,0937 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm polyamid 6.6

10055243

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm polyamid 6.6

10055311

Cenové rozmezí
8,032 Kč - 8,032 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 20.0 mm polyamid 6.6

10055298

Cenové rozmezí
6,7212 Kč - 6,7212 Kč

Skladové zásoby
11100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 60.0 mm polyamid

10055441

Cenové rozmezí
14,2095 Kč - 14,2095 Kč

Skladové zásoby
2534 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 16.0 mm polyamid 6.6

10055427

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
30666 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 80.0 mm polyamid

10055465

Cenové rozmezí
17,6677 Kč - 17,6677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 10.0 mm polyamid 6.6

10055274

Cenové rozmezí
6,5678 Kč - 6,5678 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Křídlový úchop
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 30.0 mm polyamid přírodní

10376218

Cenové rozmezí
33,9828 Kč - 9,9424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 40.0 mm polyamid přírodní

10376492

Cenové rozmezí
56,4893 Kč - 19,3131 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 50.0 mm polyamid přírodní

10376621

Cenové rozmezí
130,5487 Kč - 83,2349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 60.0 mm polyamid přírodní

10376577

Cenové rozmezí
81,7429 Kč - 37,2319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 80.0 mm polyamid přírodní

10376539

Cenové rozmezí
66,5154 Kč - 30,2875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 80.0 mm polyamid přírodní

10376638

Cenové rozmezí
156,1649 Kč - 103,3011 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem