10376492
429018000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 56,4893 Kč |
| 250 - 999 | 24,8212 Kč |
| 1000 + | 19,3131 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 25.0 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.984 in |
| Výška hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 0.472 in |
| Velikost závitu | M8 |
| Délka závitu | 40.0 mm |
| Délka závitu | 1.575 in |
| Typ hlavy | Klenutá hlava s vnitřním šestihranem |
| Druh šroubu | Šrouby s rýhovanou hlavou |
| Drážka | Křídlová drážka |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Délka pod hlavu | 40.0 mm |
| Délka pod hlavu | 1.575 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| standardní | UL |
| standardní | RoHS |