Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 13190 Skladem |
M5
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,9723 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,3726 Kč - 6,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,773 Kč - 5,773 Kč | 11900 Skladem |
M6
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,5678 Kč - 6,5678 Kč | 9000 Skladem |
M8
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,7212 Kč - 6,7212 Kč | 11100 Skladem |
M8
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | 12000 Skladem |
M4
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 25000 Skladem |
M5
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,4104 Kč - 5,4104 Kč | 9190 Skladem |
M6
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 13900 Skladem |
M5
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,4505 Kč - 15,4505 Kč | 1500 Skladem |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 14,9904 Kč - 14,9904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,5938 Kč - 9,5938 Kč | 5250 Skladem |
M10
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 14,7812 Kč - 14,7812 Kč | 400 Skladem |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,032 Kč - 8,032 Kč | 9000 Skladem |
M8
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10055625 | 4,3367 Kč - 4,3367 Kč | 10000 Skladem |
M4
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 6,5957 Kč - 6,5957 Kč | 4000 Skladem |
M5
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 2000 Skladem |
M6
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 3000 Skladem |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm