Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M5 6.0 mm polyamid 6.6

Křídlové šrouby umožňují snadnou ruční montáž, a jsou proto ideální tam, kde je nutné je často odstraňovat, například pro přístup ke kontrolním panelům.
Nové objednací číslo:

10055663

Staré objednací číslo:

0270570000VR

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,5957 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 595,70 Kč

1000 x 6,5957 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Velikost závitu M5
Délka závitu 6.0 mm
Typ hlavy Křídlový úchop
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Křídlová drážka
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) Polyamid 66
standardní UL
standardní RoHS

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás