Menu Vyhledávání

Šrouby knihařské a bindry

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Délka závitu Koupit
4,079 Kč - 10,9679 Kč 8 Skladem
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.0 mm
6.0 mm
4,1939 Kč - 11,2835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
2.6 mm
4,4668 Kč - 12,0726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
2.6 mm
6,1185 Kč - 16,5702 Kč 42 Skladem
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
60.0 mm
6,9085 Kč - 18,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
90.0 mm
5,1275 Kč - 6,6499 Kč 16060 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
25.0 mm
4,5243 Kč - 5,86 Kč 11650 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
18.0 mm
5,343 Kč - 6,9229 Kč 200 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
30.0 mm
6,176 Kč - 8,5458 Kč 500 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
39.0 mm
3,0449 Kč - 4,8115 Kč 750 Skladem
M5
černá
polyamid
30.0 mm
4,869 Kč - 13,0983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
35.0 mm
2,298 Kč - 3,6338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
polyamid 6.6
20.0 mm
1,8384 Kč - 2,9444 Kč 19250 Skladem
M5
černá
polyamid
10.0 mm
3,8779 Kč - 5,3861 Kč 450 Skladem
M5
bílá
polyamid
40.0 mm
6,176 Kč - 8,5458 Kč 300 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
39.0 mm
2,298 Kč - 3,6338 Kč 9750 Skladem
M5
bílá
polyamid 6.6
20.0 mm
3,0449 Kč - 4,8115 Kč 1000 Skladem
M5
bílá
polyamid 6.6
30.0 mm
1,9964 Kč - 3,1597 Kč 10850 Skladem
M5
černá
polyamid
15.0 mm
2,9588 Kč - 4,6679 Kč 200 Skladem
M5
černá
polyamid
25.0 mm
3,9066 Kč - 5,07 Kč 11000 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
10.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 5.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179338

Cenové rozmezí
10,9679 Kč - 4,079 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179369

Cenové rozmezí
11,2835 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179406

Cenové rozmezí
12,0726 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179543

Cenové rozmezí
16,5702 Kč - 6,1185 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179581

Cenové rozmezí
18,6217 Kč - 6,9085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šroub spojovací - samec 25.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065730

Cenové rozmezí
6,6499 Kč - 5,1275 Kč

Skladové zásoby
16060 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 18.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065723

Cenové rozmezí
5,86 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
11650 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 30.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065761

Cenové rozmezí
6,9229 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 39.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065808

Cenové rozmezí
8,5458 Kč - 6,176 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    39.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 30.0 mm 14.0 mm polyamid

10119235

Cenové rozmezí
4,8115 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179499

Cenové rozmezí
13,0983 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šroub spojovací - samec 20.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6

10065631

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm polyamid

10065594

Cenové rozmezí
2,9444 Kč - 1,8384 Kč

Skladové zásoby
19250 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm polyamid

10065679

Cenové rozmezí
5,3861 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 39.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065792

Cenové rozmezí
8,5458 Kč - 6,176 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    39.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 20.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6

10065624

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,298 Kč

Skladové zásoby
9750 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 30.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6

10065662

Cenové rozmezí
4,8115 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm polyamid

10065617

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
10850 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm polyamid

10065655

Cenové rozmezí
4,6679 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 10.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065693

Cenové rozmezí
5,07 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2