Menu Vyhledávání

Šroub spojovací - samec 39.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

Tento knihařský šroub z polyamidu se používá spolu s kompatibilní maticí (nutno objednat samostatně). Knihařské šrouby spojují archy či listy, přitažení je možné rukou nebo pomocí plochého šroubováku.
Nové objednací číslo:

10065792

Staré objednací číslo:

082063950001

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 8,2969 Kč
500 - 999 7,7671 Kč
1000 + 5,9961 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 074,23 Kč

250 x 8,2969 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 39.0 mm
Velikost závitu M6
Barva bílá
Průměr hlavy 16.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy hlava kulatá
Druh šroubu Šrouby knihařské – s vnějším závitem
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás