Knihařské šrouby a bindry jsou vyrobeny z kovu, který nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení. Tato řada obsahuje šroub s vnějším závitem a protikus s vnitřním závitem; papír nebo jiné materiály se pevně uchytí spojením těchto dvou dílů (jednotlivé díly se prodávají samostatně). Na rozdíl od svého mužského protějšku nemají knihařské šrouby pro ženy na hlavě pohon.
Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu. Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.
Materiál: ocel Barva: pokoveno mosazí, černá, poniklováno Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ hlavy | Materiál | Průměr hlavy | Délka dříku | Drážka | Druh šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6395 Kč - 1,6395 Kč | 3600 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Hlava s drážkou
|
Male Screw
|
||
| 10280072 | 1,4678 Kč - 1,4678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Male Screw
|
|
| 1,4658 Kč - 1,4658 Kč | 105 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Male Screw
|
||
| 1,6485 Kč - 1,6485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
Male Screw
|
||
| 6,1216 Kč - 6,8885 Kč | 100 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,309 Kč - 2,5907 Kč | 2200 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 3,8437 Kč - 4,3647 Kč | 100 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 5,8985 Kč - 6,6794 Kč | 1 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,512 Kč - 7,3208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 7,8368 Kč - 8,8268 Kč | 2574 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,4542 Kč - 2,7888 Kč | 200 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 4,1694 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,2471 Kč - 6,2471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 3,1375 Kč - 3,5558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 5,7033 Kč - 6,4562 Kč | 3000 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 10279663 | 6,289 Kč - 7,1117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
|
| 10279700 | 7,4602 Kč - 8,3806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
|
| 2,295 Kč - 2,5907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 4,1973 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 5,9264 Kč - 6,6794 Kč | 40 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw