Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D3 | H1 | d2 | Materiál | A/F | d1 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,6955 Kč - 79,4336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
| 54,1592 Kč - 72,2123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
| 61,1398 Kč - 81,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
| 153,3309 Kč - 204,361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
| 188,9557 Kč - 252,0212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M16
|
35.0
|
||
| 233,9681 Kč - 311,9575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M16
|
50.0
|
||
| 264,0566 Kč - 352,1557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M16
|
60.0
|
||
| 165,8477 Kč - 220,9699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
M10
|
55.0
|
||
| 64,5097 Kč - 85,9327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
| 49,5858 Kč - 66,1946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
5.0
|
||
| 48,3823 Kč - 64,5097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.3
|
M2
|
4.0
|
||
| 64,7504 Kč - 86,4141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
| 55,1221 Kč - 73,4159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
||
| 59,4548 Kč - 79,1929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
||
| 54,40 Kč - 72,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
| 50,0672 Kč - 66,6761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
||
| 49,5858 Kč - 66,1946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
||
| 49,8265 Kč - 66,4354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
| 53,9185 Kč - 71,9716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
| 48,3823 Kč - 64,5097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.3
|
M2
|
5.0