Menu Vyhledávání

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 168
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D3 H1 d2 Materiál A/F d1 l1 Koupit
110,2442 Kč - 147,0725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
35.0
51,2708 Kč - 68,361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.0
M3
6.0
64,5097 Kč - 85,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
10.0
59,9362 Kč - 79,915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
10.0
88,3398 Kč - 117,7061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
25.0
73,4159 Kč - 97,7274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
M8
12.0
54,40 Kč - 72,4531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
6.0
72,2123 Kč - 96,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
16.0
115,2991 Kč - 153,5716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
40.0
106,1522 Kč - 141,5362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
35.0
90,2654 Kč - 120,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
25.0
71,9716 Kč - 96,0424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
16.0
74,138 Kč - 98,9309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
16.0
64,5097 Kč - 85,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.7
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.0
M3
12.0
58,2513 Kč - 77,7486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
6.0
80,6371 Kč - 107,3557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
20.0
81,1185 Kč - 108,0778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
20.0
106,6336 Kč - 142,0177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
35.0
97,0053 Kč - 129,2601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
2.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
3.0
M5
30.0
110,9663 Kč - 147,7946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
M8
45.0
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237936

Cenové rozmezí
147,0725 Kč - 110,2442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237790

Cenové rozmezí
68,361 Kč - 51,2708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238056

Cenové rozmezí
85,9327 Kč - 64,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237875

Cenové rozmezí
79,915 Kč - 59,9362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238001

Cenové rozmezí
117,7061 Kč - 88,3398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238155

Cenové rozmezí
97,7274 Kč - 73,4159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237851

Cenové rozmezí
72,4531 Kč - 54,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237899

Cenové rozmezí
96,2831 Kč - 72,2123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238032

Cenové rozmezí
153,5716 Kč - 115,2991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238025

Cenové rozmezí
141,5362 Kč - 106,1522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237912

Cenové rozmezí
120,3539 Kč - 90,2654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237981

Cenové rozmezí
96,0424 Kč - 71,9716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238070

Cenové rozmezí
98,9309 Kč - 74,138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237820

Cenové rozmezí
85,9327 Kč - 64,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237943

Cenové rozmezí
77,7486 Kč - 58,2513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237905

Cenové rozmezí
107,3557 Kč - 80,6371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238087

Cenové rozmezí
108,0778 Kč - 81,1185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238117

Cenové rozmezí
142,0177 Kč - 106,6336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238018

Cenové rozmezí
129,2601 Kč - 97,0053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238223

Cenové rozmezí
147,7946 Kč - 110,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4