Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D3 | H1 | d2 | Materiál | A/F | d1 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,2955 Kč - 188,2336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
M16
|
25.0
|
||
| 200,5097 Kč - 267,1858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
M16
|
50.0
|
||
| 94,1168 Kč - 125,4088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
| 48,1415 Kč - 64,0283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.3
|
M2
|
4.0
|
||
| 223,8584 Kč - 298,4778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
M16
|
60.0
|
||
| 188,4743 Kč - 251,2991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
M16
|
45.0
|
||
| 153,0902 Kč - 204,1203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
M16
|
30.0
|
||
| 56,807 Kč - 75,5823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
||
| 176,6796 Kč - 235,6531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
M16
|
40.0
|
||
| 164,8849 Kč - 219,7663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
M16
|
35.0
|
||
| 55,3628 Kč - 73,8973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
| 48,1415 Kč - 64,269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.3
|
M2
|
5.0
|
||
| 64,7504 Kč - 86,4141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
| 55,1221 Kč - 73,4159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
||
| 49,5858 Kč - 65,9539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.3
|
M2
|
6.0
|
||
| 53,9185 Kč - 71,9716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
| 49,5858 Kč - 66,1946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
||
| 49,5858 Kč - 66,1946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
| 59,4548 Kč - 79,1929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
||
| 49,8265 Kč - 66,4354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
1.5
|
M2.5
|
5.0