Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 172
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Koupit
64,0283 Kč - 85,2106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
3.0
1.0
67,6389 Kč - 90,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
3.0
1.0
100,1345 Kč - 133,5929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
6.0
1.8
95,0796 Kč - 126,6123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
6.0
1.8
73,6566 Kč - 98,2088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
4.0
1.3
57,2885 Kč - 76,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
3.0
1.0
115,2991 Kč - 153,8123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
40.0
5.0
1.6
70,7681 Kč - 94,3575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
3.0
1.0
117,2247 Kč - 156,2194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
8.0
1.8
73,6566 Kč - 98,2088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
12.0
5.0
1.6
70,5274 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
4.0
1.3
108,0778 Kč - 144,184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
5.0
1.6
88,3398 Kč - 117,7061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
20.0
4.0
1.3
48,8637 Kč - 65,2318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2.5
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
1.5
0.7
97,0053 Kč - 129,2601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
4.0
1.3
117,4654 Kč - 156,4601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
35.0
3.0
1.0
79,915 Kč - 106,6336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
3.0
1.0
59,6955 Kč - 79,4336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
3.0
1.0
97,7274 Kč - 130,223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
3.0
1.0
66,6761 Kč - 88,8212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
4.0
1.3
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143138

Cenové rozmezí
85,2106 Kč - 64,0283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143121

Cenové rozmezí
90,2654 Kč - 67,6389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143305

Cenové rozmezí
133,5929 Kč - 100,1345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143077

Cenové rozmezí
126,6123 Kč - 95,0796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143008

Cenové rozmezí
98,2088 Kč - 73,6566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143091

Cenové rozmezí
76,3044 Kč - 57,2885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20142995

Cenové rozmezí
153,8123 Kč - 115,2991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143367

Cenové rozmezí
94,3575 Kč - 70,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143084

Cenové rozmezí
156,2194 Kč - 117,2247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143039

Cenové rozmezí
98,2088 Kč - 73,6566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143343

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 70,5274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143169

Cenové rozmezí
144,184 Kč - 108,0778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143022

Cenové rozmezí
117,7061 Kč - 88,3398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    20.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143312

Cenové rozmezí
65,2318 Kč - 48,8637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143435

Cenové rozmezí
129,2601 Kč - 97,0053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    25.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143299

Cenové rozmezí
156,4601 Kč - 117,4654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143107

Cenové rozmezí
106,6336 Kč - 79,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143381

Cenové rozmezí
79,4336 Kč - 59,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143404

Cenové rozmezí
130,223 Kč - 97,7274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    25.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143206

Cenové rozmezí
88,8212 Kč - 66,6761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0