20820794
20820794
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 101,565 Kč |
| 100 + | 91,4085 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 8.0 |
| d2 | 8.5 |
| d3 | 1.3 |
| h1 | 5.0 |
| l2 | 1.6 |
| A/F | 4.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Materiál | PEEK |