Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | H1 | Materiál | A/F | l1 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,1893 Kč - 140,092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
30.0
|
M6
|
||
| 176,6796 Kč - 235,6531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
30.0
|
M16
|
||
| 81,1185 Kč - 108,0778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
16.0
|
M4
|
||
| 68,6017 Kč - 91,469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
| 124,6867 Kč - 166,3292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
45.0
|
M6
|
||
| 64,5097 Kč - 85,9327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
| 66,1946 Kč - 88,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 203,8796 Kč - 271,7592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
24
|
30.0
|
M16
|
||
| 248,892 Kč - 331,9362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
24
|
45.0
|
M16
|
||
| 233,9681 Kč - 311,9575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
24
|
40.0
|
M16
|
||
| 64,0283 Kč - 85,4513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
8.0
|
M5
|
||
| 231,561 Kč - 308,5876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
19.0
|
60.0
|
M12
|
||
| 294,3858 Kč - 392,3539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
24
|
60.0
|
M16
|
||
| 121,0761 Kč - 161,2743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.0
|
25.0
|
M10
|
||
| 207,4902 Kč - 276,5734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
19.0
|
50.0
|
M12
|
||
| 183,1787 Kč - 244,3185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
19.0
|
40.0
|
M12
|
||
| 159,3486 Kč - 212,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
19.0
|
30.0
|
M12
|
||
| 187,2708 Kč - 249,6141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.0
|
60.0
|
M10
|
||
| 168,4955 Kč - 224,5805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.0
|
50.0
|
M10
|
||
| 195,4548 Kč - 260,446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
19.0
|
45.0
|
M12