Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | H1 | Materiál | A/F | l1 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,5097 Kč - 267,1858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
40.0
|
M16
|
||
| 188,4743 Kč - 251,2991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
35.0
|
M16
|
||
| 164,8849 Kč - 219,7663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
24
|
25.0
|
M16
|
||
| 68,6017 Kč - 91,469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
| 60,4177 Kč - 80,6371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
6.0
|
M5
|
||
| 66,1946 Kč - 88,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 59,6955 Kč - 79,4336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
8.0
|
M3
|
||
| 132,63 Kč - 176,6796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
50.0
|
M6
|
||
| 123,7238 Kč - 164,8849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
||
| 110,2442 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
17.0
|
25.0
|
M10
|
||
| 103,7451 Kč - 138,1663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 69,0831 Kč - 92,1911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 64,5097 Kč - 85,9327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
| 77,7486 Kč - 103,5044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
16.0
|
M3
|
||
| 72,2123 Kč - 96,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
12.0
|
M6
|
||
| 124,6867 Kč - 166,3292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
45.0
|
M6
|
||
| 112,4106 Kč - 149,7203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
35.0
|
M5
|
||
| 100,8566 Kč - 134,315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
30.0
|
M6
|
||
| 76,0637 Kč - 101,338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
12.0
|
M8
|
||
| 104,9486 Kč - 139,8513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
35.0
|
M8