Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s šestihrannou hlavou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20236694

Staré objednací číslo:

20236694

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 138,1663 Kč
100 - 249 124,446 Kč
250 - 499 117,4654 Kč
500 - 999 110,4849 Kč
1000 + 103,7451 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

138,17 Kč

1 x 138,1663 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 30.0
d1 M5
d2 1.3
H1 3.5
A/F 8.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás