Menu Vyhledávání

šrouby duté – s šestihrannou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

  • Umožňují únik nahromaděných plynů ve spodní části závitového otvoru jádrem a zajišťují proudění vzduchu sestavou.
  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou vhodným řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 144
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 H1 Materiál A/F l1 d1 Koupit
200,5097 Kč - 267,1858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
24
40.0
M16
188,4743 Kč - 251,2991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
24
35.0
M16
247,4477 Kč - 330,0106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
24
60.0
M16
105,1893 Kč - 140,092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
30.0
M6
80,6371 Kč - 107,5964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 304
13.0
16.0
M8
164,8849 Kč - 219,7663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 304
24
25.0
M16
233,9681 Kč - 311,9575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
24
40.0
M16
203,8796 Kč - 271,7592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
24
30.0
M16
248,892 Kč - 331,9362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
24
45.0
M16
121,0761 Kč - 161,2743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.4
ocel nerezavějící AISI 316
17.0
25.0
M10
218,8035 Kč - 291,738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
24
35.0
M16
147,0725 Kč - 196,1769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
ocel nerezavějící AISI 316
19.0
25.0
M12
68,6017 Kč - 91,469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
12.0
M3
66,1946 Kč - 88,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
8.0
M6
60,4177 Kč - 80,6371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
3.5
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
6.0
M5
56,5663 Kč - 75,3415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.8
ocel nerezavějící AISI 304
7.0
5.0
M4
110,9663 Kč - 148,0354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.3
ocel nerezavějící AISI 304
13.0
40.0
M8
59,6955 Kč - 79,4336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
8.0
M3
132,63 Kč - 176,6796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
50.0
M6
72,2123 Kč - 96,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
12.0
M6
  • z/ze 8
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237035

Cenové rozmezí
267,1858 Kč - 200,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237028

Cenové rozmezí
251,2991 Kč - 188,4743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 60.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237066

Cenové rozmezí
330,0106 Kč - 247,4477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237394

Cenové rozmezí
140,092 Kč - 105,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227005

Cenové rozmezí
107,5964 Kč - 80,6371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237004

Cenové rozmezí
219,7663 Kč - 164,8849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237745

Cenové rozmezí
311,9575 Kč - 233,9681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237721

Cenové rozmezí
271,7592 Kč - 203,8796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237752

Cenové rozmezí
331,9362 Kč - 248,892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237554

Cenové rozmezí
161,2743 Kč - 121,0761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237738

Cenové rozmezí
291,738 Kč - 218,8035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20237646

Cenové rozmezí
196,1769 Kč - 147,0725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236632

Cenové rozmezí
91,469 Kč - 68,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236724

Cenové rozmezí
88,0991 Kč - 66,1946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M5 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236670

Cenové rozmezí
80,6371 Kč - 60,4177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236656

Cenové rozmezí
75,3415 Kč - 56,5663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236823

Cenové rozmezí
148,0354 Kč - 110,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236618

Cenové rozmezí
79,4336 Kč - 59,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236793

Cenové rozmezí
176,6796 Kč - 132,63 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20236748

Cenové rozmezí
96,2831 Kč - 72,2123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0