Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M16 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

Duté šrouby s šestihrannou hlavou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20237752

Staré objednací číslo:

20237752

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 331,9362 Kč
100 - 249 298,7185 Kč
250 - 499 282,1097 Kč
500 - 999 265,5008 Kč
1000 + 248,892 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

331,94 Kč

1 x 331,9362 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 45.0
d1 M16
d2 1.8
H1 10.0
A/F 24
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás