Menu Vyhledávání

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Osazení u těchto šroubů poskytuje větší plochu pro lepší rozložení zátěže.
  • Odvětrávací funkce umožňuje korigovat proudění vzduchu, takže jsou ideálním řešením tam, kde je zásadní zajistit řádné odvětrávání.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0098.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 106
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Koupit
109,7628 Kč - 146,3504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
75,3415 Kč - 100,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
96,5238 Kč - 128,538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
152,1274 Kč - 202,6761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
66,9168 Kč - 89,0619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
71,4902 Kč - 95,3203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
8.0
M3
117,2247 Kč - 156,2194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
12.0
M10
71,2495 Kč - 94,8389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
81,1185 Kč - 108,0778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
12.0
M3
89,784 Kč - 119,6318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
93,6354 Kč - 124,9274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
16.0
M8
84,4885 Kč - 112,6513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
8.0
M8
98,2088 Kč - 130,9451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
20.0
M8
101,338 Kč - 135,0371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
64,7504 Kč - 86,4141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
M3
86,8955 Kč - 115,7805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
83,5256 Kč - 111,4477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
76,3044 Kč - 101,5787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
99,4123 Kč - 132,3893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
62,584 Kč - 83,2849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
  • z/ze 6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240660

Cenové rozmezí
146,3504 Kč - 109,7628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240783

Cenové rozmezí
100,3752 Kč - 75,3415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240639

Cenové rozmezí
128,538 Kč - 96,5238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240684

Cenové rozmezí
202,6761 Kč - 152,1274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    45.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240837

Cenové rozmezí
89,0619 Kč - 66,9168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240844

Cenové rozmezí
95,3203 Kč - 71,4902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M10 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240752

Cenové rozmezí
156,2194 Kč - 117,2247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240929

Cenové rozmezí
94,8389 Kč - 71,2495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240868

Cenové rozmezí
108,0778 Kč - 81,1185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240615

Cenové rozmezí
119,6318 Kč - 89,784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240721

Cenové rozmezí
124,9274 Kč - 93,6354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240691

Cenové rozmezí
112,6513 Kč - 84,4885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240738

Cenové rozmezí
130,9451 Kč - 98,2088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M2 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240806

Cenové rozmezí
135,0371 Kč - 101,338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240820

Cenové rozmezí
86,4141 Kč - 64,7504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20240707

Cenové rozmezí
115,7805 Kč - 86,8955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240967

Cenové rozmezí
111,4477 Kč - 83,5256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240851

Cenové rozmezí
101,5787 Kč - 76,3044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240882

Cenové rozmezí
132,3893 Kč - 99,4123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M3 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240813

Cenové rozmezí
83,2849 Kč - 62,584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0