Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0094.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129,0194 Kč - 171,8654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
157,1823 Kč - 209,6566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
111,9292 Kč - 149,2389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
193,2885 Kč - 257,5575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
45.0
|
||
181,0123 Kč - 241,43 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
138,1663 Kč - 184,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
60.0
|
||
63,5469 Kč - 84,7292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
64,7504 Kč - 86,4141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
||
54,40 Kč - 72,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
56,5663 Kč - 75,3415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
||
95,0796 Kč - 126,8531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
84,2477 Kč - 112,1699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
59,2141 Kč - 78,9522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
69,8053 Kč - 92,9132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
76,5451 Kč - 102,0601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
||
62,8247 Kč - 83,7663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
70,046 Kč - 93,3946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
||
66,4354 Kč - 88,5805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
77,0265 Kč - 102,7823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
68,8424 Kč - 91,7097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
12.0