Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20239633

Staré objednací číslo:

20239633

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 79,1929 Kč
100 - 249 71,2495 Kč
250 - 499 67,3982 Kč
500 - 999 63,3061 Kč
1000 + 59,4548 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

79,19 Kč

1 x 79,1929 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 8.0
d1 M3
d2 5.7
D3 1.0
H1 1.7
h2 1.0
A/F 2.0
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás