Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0094.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,9486 Kč - 139,8513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
30.0
|
||
| 110,2442 Kč - 147,0725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
| 90,7469 Kč - 121,0761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
||
| 103,7451 Kč - 138,1663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
| 148,2761 Kč - 197,6212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
| 104,4672 Kč - 139,1292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
| 128,7787 Kč - 171,6247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
| 120,5946 Kč - 160,7929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
| 87,3769 Kč - 116,5026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 138,407 Kč - 184,623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
50.0
|
||
| 73,4159 Kč - 97,7274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 110,4849 Kč - 147,3132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
||
| 111,9292 Kč - 149,2389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
| 81,60 Kč - 108,80 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
| 120,3539 Kč - 160,3115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
| 137,4442 Kč - 183,1787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
| 109,5221 Kč - 145,869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
| 99,1716 Kč - 132,1486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
| 116,0212 Kč - 154,5345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
50.0
|
||
| 129,0194 Kč - 172,1061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi