Menu Vyhledávání

Zátka do jeklu 22.2 mm 18.0 mm 1.6 mm přírodní ocel

Metal-Pronged Round Inserts are useful for fitting into tubular frames before finishing.
Nové objednací číslo:

10162989

Staré objednací číslo:

PFGS222-16

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
125 - 624 105,7341 Kč
625 + 50,7871 Kč
Standardní balení: 625

Objednávejte násobky 125

Cena celkem:

13 216,76 Kč

125 x 105,7341 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 22.2 mm
t 1.6 mm
h 18.0 mm
h1 8.0 mm
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Barva přírodní

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás