Menu Vyhledávání

Square Tube Inserts - Metal

Skladem

Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Materiál: ocel Barva: přírodní Produktová řada: SR1554

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost AxA t Koupit
53,0277 Kč - 109,6793 Kč 500 Skladem
25.4 mm
1.6 mm
50,7871 Kč - 105,7341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
1.6 mm
Zátka do jeklu 25.4 mm 18.0 mm 1.6 mm přírodní ocel

10162996

Cenové rozmezí
109,6793 Kč - 53,0277 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
Zátka do jeklu 22.2 mm 18.0 mm 1.6 mm přírodní ocel

10162989

Cenové rozmezí
105,7341 Kč - 50,7871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková