Menu Vyhledávání

Spring Washers

Skladem

Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 125
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,4741 Kč - 0,4741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,654 Kč - 0,654 Kč 1900 Skladem
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
1,1839 Kč - 1,1839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,6233 Kč - 0,6233 Kč 1200 Skladem
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,4531 Kč - 0,4531 Kč 1000 Skladem
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,8897 Kč - 1,0983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
10218327 1,3303 Kč - 1,6423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,652 Kč - 0,8051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
1,3739 Kč - 1,6961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,7675 Kč - 0,9474 Kč 1900 Skladem
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
1,0121 Kč - 1,2495 Kč 900 Skladem
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
2,7112 Kč - 3,3473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
2,7622 Kč - 3,41 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
48,4712 Kč - 53,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
46,8257 Kč - 51,9852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
52,6267 Kč - 58,4136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
51,0928 Kč - 56,8379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
81,0317 Kč - 89,984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
90,5001 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
45,4034 Kč - 50,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
  • z/ze 7
Podložky talířové 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm ocel

10240045

Cenové rozmezí
0,4741 Kč - 0,4741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm ocel

10240069

Cenové rozmezí
0,654 Kč - 0,654 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm ocel

10240076

Cenové rozmezí
1,1839 Kč - 1,1839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm ocel

10240052

Cenové rozmezí
0,6233 Kč - 0,6233 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm ocel

10240038

Cenové rozmezí
0,4531 Kč - 0,4531 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    5.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    ocel
Podložky talířové 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm acetal (POM)

10218280

Cenové rozmezí
1,0983 Kč - 0,8897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    9.3 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm acetal (POM)

10218327

Cenové rozmezí
1,6423 Kč - 1,3303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    16.8 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm acetal (POM)

10218273

Cenové rozmezí
0,8051 Kč - 0,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm acetal (POM)

10218310

Cenové rozmezí
1,6961 Kč - 1,3739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    14.4 mm
  • Vnitřní průměr
    6.7 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm acetal (POM)

10218297

Cenové rozmezí
0,9474 Kč - 0,7675 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    10.6 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm acetal (POM)

10218303

Cenové rozmezí
1,2495 Kč - 1,0121 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    11.4 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm acetal (POM)

10218341

Cenové rozmezí
3,3473 Kč - 2,7112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    21.5 mm
  • Vnitřní průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Podložky talířové 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm acetal (POM)

10218334

Cenové rozmezí
3,41 Kč - 2,7622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    21.5 mm
  • Vnitřní průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    acetal (POM)
Pružiny talířové – Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm ocel uhlíková

10234860

Cenové rozmezí
53,6725 Kč - 48,4712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    281.60 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm ocel uhlíková

10443835

Cenové rozmezí
51,9852 Kč - 46,8257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    245.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm ocel uhlíková

10443873

Cenové rozmezí
58,4136 Kč - 52,6267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Výška při zatížení
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    329.20 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm ocel uhlíková

10443903

Cenové rozmezí
56,8379 Kč - 51,0928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Výška při zatížení
    1.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1134.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm ocel uhlíková

10444177

Cenové rozmezí
89,984 Kč - 81,0317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    34.9 mm
  • Vnitřní průměr
    17.6 mm
  • Tloušťka
    1.7 mm
  • Výška při zatížení
    2.1 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2260.0 N
Pružiny talířové – Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm ocel uhlíková

10444214

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 90,5001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Výška při zatížení
    2.2 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1868.0 N
Pružiny talířové – Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N ocel uhlíková

10645468

Cenové rozmezí
50,4653 Kč - 45,4034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.6 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Výška při zatížení
    0.7 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    618.0 N