Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže – usnadňuje instalaci a vyjímání. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení.
Náš sortiment zahrnuje materiály vyrobené z přírodního acetalu s třídou hořlavosti UL94 HB, polyacetalu (POM), které jsou k dispozici v černé a přírodní barvě, a polyamidu 6.6 v černé a přírodní barvě, které nabízejí třídu hořlavosti UL94 V-0.
Zatlačovací spony jsou víceúčelové nýty, ideální pro aplikace vyžadující přední nýt. Tyto nýty umožňují spojení, montáž a upevnění i bez potřeby instalačních nástrojů. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4402 Kč - 3,4163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||||
3,012 Kč - 4,1973 Kč | 5197 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
4,3367 Kč - 5,6057 Kč | 475 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||||
2,0079 Kč - 2,4542 Kč | 473 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||||
4,7271 Kč - 6,8885 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||||
2,5936 Kč - 3,1933 Kč | 10600 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||||
3,4303 Kč - 4,1833 Kč | 140 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||||
2,4124 Kč - 2,9562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
2,5936 Kč - 3,1933 Kč | 2958 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||||
3,1375 Kč - 3,8626 Kč | 170 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||||
2,4402 Kč - 3,4163 Kč | 16300 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||||
2,8168 Kč - 3,9324 Kč | 8400 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||||
3,1933 Kč - 4,4623 Kč | 10990 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||||
3,1375 Kč - 3,8626 Kč | 7000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||||
1,2854 Kč - 1,5868 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||
1,5216 Kč - 1,8785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||
1,7749 Kč - 2,1912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||
1,8373 Kč - 2,2683 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||
1,8373 Kč - 2,2683 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||||
2,4534 Kč - 3,0291 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku