10108451
DFVO-137-040BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,5371 Kč |
| 5000 + | 4,0834 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 6.4 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 0.252 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 1.5 - 6.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.059 - 0.256 in |
| Délka ukotvení | 0.669 in |
| Délka ukotvení | 17.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.472 in |
| Průměr hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Typ nýtu | Spony zarážecí |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |