Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
7,8368 Kč - 7,8368 Kč 6000 Skladem
černá
polyamid 6.6
11 mm
1.7 - 8.0 mm
typ 1
9,3985 Kč - 9,3985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
3.3 - 12.7 mm
typ 1
6,7351 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
typ 1
7,6416 Kč - 7,6416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
16 mm
2.5 - 8.0 mm
typ 1
10103586 13,4704 Kč - 13,4704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
typ 1
8,1715 Kč - 8,1715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
typ 1
6,9723 Kč - 6,9723 Kč 113500 Skladem
černá
polyamid 6.6
17.8 mm
3.8 - 13.5 mm
typ 1
9,3985 Kč - 9,3985 Kč 5000 Skladem
černá
polyamid 6.6
12.7 mm
3.3 - 12.7 mm
typ 1
3,8626 Kč - 3,8626 Kč 12000 Skladem
černá
polyamid 6.6
11.1 mm
0.8 - 8.4 mm
typ 1
8,6038 Kč - 8,6038 Kč 2000 Skladem
černá
polyamid 6.6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
typ 1
5,4941 Kč - 5,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
typ 1
10,1098 Kč - 16,4405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
polyamid 6.6
19 mm
2.4 - 8.1 mm
Type 2
7,795 Kč - 12,6616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
19 mm
0.7 - 8.0 mm
typ 1
7,8647 Kč - 12,7871 Kč 50 Skladem
5.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
13 mm
1.5 - 14.2 mm
typ 1
15,6178 Kč - 24,612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
7,1953 Kč - 11,6855 Kč 4600 Skladem
3.0 mm
černá
polyamid 6.6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
12 mm
6.9 - 14.2 mm
7,1256 Kč - 11,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid 6.6
11 mm
0.9 - 5.3 mm
Type 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč 20 Skladem
černá
polyamid 6.6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
11,2672 Kč - 18,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid 6.6
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 1.7 mm 8.0 mm polyamid 6.6 černá

10265932

Cenové rozmezí
7,8368 Kč - 7,8368 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    11 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.7 - 8.0 mm
Nýty zatlačovací 3.3 mm 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10103630

Cenové rozmezí
9,3985 Kč - 9,3985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.0 - 8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.3 - 12.7 mm
Nýty zatlačovací 2.3 mm 8.9 mm polyamid 6.6 černá

10265970

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.5 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.3 - 8.9 mm
Nýty zatlačovací 2.5 mm 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10266052

Cenové rozmezí
7,6416 Kč - 7,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15 mm
  • Průměr hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 8.0 mm
Nýty zatlačovací 1.5 mm 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10103586

Cenové rozmezí
13,4704 Kč - 13,4704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    28.2 mm
  • Průměr hlavy
    21.8 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 - 10 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 20.0 mm
Nýty zatlačovací 0.7 mm 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10103593

Cenové rozmezí
8,1715 Kč - 8,1715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 5.0 mm
Nýty zatlačovací 3.8 mm 13.5 mm polyamid 6.6 černá

10102756

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
113500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.9 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.8 - 13.5 mm
Nýty zatlačovací 3.3 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10103579

Cenové rozmezí
9,3985 Kč - 9,3985 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.8 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.0 - 8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.3 - 12.7 mm
Nýty zatlačovací 0.8 mm 8.4 mm polyamid 6.6 černá

10102732

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.3 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 8.4 mm
Nýty zatlačovací 2.4 mm 11.9 mm polyamid 6.6 černá

10265994

Cenové rozmezí
8,6038 Kč - 8,6038 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.9 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 - 11.9 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 16.5 mm polyamid 6.6 černá

10265918

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 16.5 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.4 mm 8.1 mm polyamid 6.6 černá

10217764

Cenové rozmezí
16,4405 Kč - 10,1098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    19 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 - 8.1 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10218037

Cenové rozmezí
12,6616 Kč - 7,795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr hlavy
    19 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 8.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10218075

Cenové rozmezí
12,7871 Kč - 7,8647 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.7 mm
  • Průměr hlavy
    13 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 14.2 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10217658

Cenové rozmezí
24,612 Kč - 15,6178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.8 mm
  • Průměr hlavy
    11.9 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 15.2 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6 černá

10217580

Cenové rozmezí
11,6855 Kč - 7,1953 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 12.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.9 mm 14.2 mm polyamid 6.6 černá

10164563

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19 mm
  • Průměr hlavy
    12 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.9 - 14.2 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm polyamid 6.6 černá

10217641

Cenové rozmezí
11,5739 Kč - 7,1256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    11 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 5.3 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 2.1 mm 7.2 mm polyamid 6.6 černá

10164525

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 7.2 mm
Nýty zatlačovací 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm polyamid 6.6 černá

10217856

Cenové rozmezí
18,2952 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.9 mm
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 11.2 mm
  • Barva
    černá