Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1245 Kč - 6,3267 Kč | 500 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.870 in
22.1 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
Type 2
|
||
| 2,792 Kč - 3,4467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||
| 1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.203 in
5.2 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.070 - 0.250 in
1.8 - 6.4 mm
|
Type 2