Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
1,531 Kč - 1,8904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
12.7 mm
1.6 - 12.7 mm
3,0718 Kč - 3,7922 Kč 700 Skladem
6.0 mm
černá
polyamid 6.6
16.8 mm
1.6 - 50.0 mm
Type 2
2,792 Kč - 3,4467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
černá
polyamid 6.6
25.4 mm
1.6 - 9.5 mm
Type 2
2,6519 Kč - 3,2742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
22.2 mm
1.6 - 22.2 mm
1,4892 Kč - 1,8006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
černá
polyamid 6.6
8.4 mm
1.6 - 6.0 mm
Type 2
2,5726 Kč - 3,1761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
polyamid 6.6
22.2 mm
1.6 - 12.7 mm
Type 2
10223987 1,5027 Kč - 2,2473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
černá
polyamid 6.6
14.0 mm
1.6 - 10.0 mm
Type 2
5,1245 Kč - 6,3267 Kč 500 Skladem
7.9 mm
černá
polyamid 6.6
22.1 mm
1.6 - 44.5 mm
Type 2
2,7731 Kč - 3,4234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
20 mm
1.6 - 25.4 mm
4,8259 Kč - 5,9579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
22.2 mm
1.6 - 31.8 mm
2,2609 Kč - 3,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
22.2 mm
1.6 - 6.4 mm
2,8524 Kč - 3,5216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
22.2 mm
1.6 - 19.1 mm
2,5726 Kč - 3,1761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
22.2 mm
1.6 - 9.5 mm
2,8316 Kč - 3,4958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
20 mm
1.6 - 38.1 mm
1,928 Kč - 2,3803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
polyamid 6.6
16.8 mm
1.6 - 18.0 mm
Type 2
2,792 Kč - 3,4467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
25.4 mm
1.6 - 6.4 mm
0,7994 Kč - 0,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
černá
polyamid 6.6
8.4 mm
1.6 - 3.0 mm
Type 2
4,9865 Kč - 6,1562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
22.2 mm
1.6 - 38.1 mm
2,9922 Kč - 3,6943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
22.2 mm
1.6 - 25.4 mm
2,5726 Kč - 3,1761 Kč 18000 Skladem
7.9 mm
černá
polyamid 6.6
22.5 mm
1.6 - 12.7 mm
Type 2
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 1.6 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10224502

Cenové rozmezí
1,8904 Kč - 1,531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.2 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 12.7 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 1.6 mm 50.0 mm polyamid 6.6 černá

10224021

Cenové rozmezí
3,7922 Kč - 3,0718 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    53.7 mm
  • Průměr hlavy
    16.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 50.0 mm
Nýty zatlačovací 9.5 mm 1.6 mm 9.5 mm polyamid 6.6 černá

10224878

Cenové rozmezí
3,4467 Kč - 2,792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.5 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 9.5 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 22.2 mm polyamid 6.6 černá

10224809

Cenové rozmezí
3,2742 Kč - 2,6519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    26.3 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 22.2 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.6 mm 6.0 mm polyamid 6.6 černá

10223932

Cenové rozmezí
1,8006 Kč - 1,4892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 6.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.9 mm 1.6 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10224779

Cenové rozmezí
3,1761 Kč - 2,5726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.6 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 12.7 mm
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.6 mm 10.0 mm polyamid 6.6 černá

10223987

Cenové rozmezí
2,2473 Kč - 1,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.3 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 10.0 mm
Nýty zatlačovací 7.9 mm 1.6 mm 44.5 mm polyamid 6.6 černá

10224847

Cenové rozmezí
6,3267 Kč - 5,1245 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    49 mm
  • Průměr hlavy
    22.1 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 44.5 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 25.4 mm polyamid 6.6 černá

10224717

Cenové rozmezí
3,4234 Kč - 2,7731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    29.1 mm
  • Průměr hlavy
    20 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 25.4 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 31.8 mm polyamid 6.6 černá

10224823

Cenové rozmezí
5,9579 Kč - 4,8259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    36 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 31.8 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 6.4 mm polyamid 6.6 černá

10224755

Cenové rozmezí
3,3845 Kč - 2,2609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.4 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 6.4 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 19.1 mm polyamid 6.6 černá

10224793

Cenové rozmezí
3,5216 Kč - 2,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    22.7 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 19.1 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 9.5 mm polyamid 6.6 černá

10224762

Cenové rozmezí
3,1761 Kč - 2,5726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.4 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 9.5 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 38.1 mm polyamid 6.6 černá

10224731

Cenové rozmezí
3,4958 Kč - 2,8316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    41.9 mm
  • Průměr hlavy
    20 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 38.1 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 1.6 mm 18.0 mm polyamid 6.6 černá

10224014

Cenové rozmezí
2,3803 Kč - 1,928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    21.3 mm
  • Průměr hlavy
    16.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 18.0 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 6.4 mm polyamid 6.6 černá

10224861

Cenové rozmezí
3,4467 Kč - 2,792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.3 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 6.4 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.6 mm 3.0 mm polyamid 6.6 černá

10223925

Cenové rozmezí
0,987 Kč - 0,7994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 1.6 mm 38.1 mm polyamid 6.6 černá

10224830

Cenové rozmezí
6,1562 Kč - 4,9865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    42.4 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 38.1 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 25.4 mm polyamid 6.6 černá

10224816

Cenové rozmezí
3,6943 Kč - 2,9922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    29.5 mm
  • Průměr hlavy
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 25.4 mm
Nýty zatlačovací 7.9 mm 1.6 mm 12.7 mm polyamid 6.6 černá

10224854

Cenové rozmezí
3,1761 Kč - 2,5726 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    17 mm
  • Průměr hlavy
    22.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8 - 9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 12.7 mm