Menu Vyhledávání

Spony zacvakávací

Skladem

Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).

Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.

Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.

Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Produktová řada: SR1968

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Výška hlavy Tloušťka panelu Průměr hlavy Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
5,8025 Kč - 6,9229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
16.0 mm
2,2262 Kč - 2,6858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
10380611 9,9246 Kč - 9,9246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
8,1581 Kč - 8,1581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
4,4812 Kč - 4,4812 Kč 1900 Skladem
polyamid
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
2,3411 Kč - 2,3411 Kč 139 Skladem
polyamid
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
2,8294 Kč - 2,8294 Kč 11000 Skladem
polyamid 6.6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
9,5226 Kč - 9,5226 Kč 4000 Skladem
polyamid 6.6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
3,3177 Kč - 3,3177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
2,8007 Kč - 2,8007 Kč 9000 Skladem
polyamid 6.6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
4,754 Kč - 4,754 Kč 8700 Skladem
polyamid 6.6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
2,1113 Kč - 2,1113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
10093795 5,0844 Kč - 5,0844 Kč 3000 Skladem
polyamid 6.6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
1,7378 Kč - 1,7378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
2,9377 Kč - 3,627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
1,3584 Kč - 1,677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
0,8982 Kč - 1,1088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,9546 Kč - 1,1787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
0,7749 Kč - 0,9567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
  • z/ze 6
Svorky montážní 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10380628

Cenové rozmezí
6,9229 Kč - 5,8025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
N/A přírodní 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Cenové rozmezí
2,6858 Kč - 2,2262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 9.0 mm
  • Délka ukotvení
    14.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
Svorky montážní 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10380611

Cenové rozmezí
9,9246 Kč - 9,9246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
N/A přírodní 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 9.0 mm
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Cenové rozmezí
8,1581 Kč - 8,1581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 9.0 mm
  • Délka ukotvení
    21.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Cenové rozmezí
4,4812 Kč - 4,4812 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 - 5.9 mm
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Cenové rozmezí
2,3411 Kč - 2,3411 Kč

Skladové zásoby
139 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Cenové rozmezí
2,8294 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Cenové rozmezí
9,5226 Kč - 9,5226 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.8 - 6.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Cenové rozmezí
3,3177 Kč - 3,3177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.3 - 2.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Cenové rozmezí
2,8007 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.1 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Cenové rozmezí
4,754 Kč - 4,754 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.2 - 6.6 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.4 - 4.7 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Cenové rozmezí
5,0844 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 5.3 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093740

Cenové rozmezí
1,7378 Kč - 1,7378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.4 - 4.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 16.2 mm 16.2 mm (PT)

10365540

Cenové rozmezí
3,627 Kč - 2,9377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    16.2 mm
  • Délka ukotvení
    20.7 mm
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.9 mm 1.9 mm (PT)

10365519

Cenové rozmezí
1,677 Kč - 1,3584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.1 mm
  • Tloušťka panelu
    1.9 mm
  • Délka ukotvení
    3.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.7 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
N/A přírodní 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365557

Cenové rozmezí
1,1088 Kč - 0,8982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    5 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365533

Cenové rozmezí
1,1787 Kč - 0,9546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    5 mm
  • Průměr hlavy
    3.4 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 2.4 mm 2.3 mm (PT)

10224076

Cenové rozmezí
0,9567 Kč - 0,7749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.3 - 2.4 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6