Menu Vyhledávání

Spony zacvakávací

Skladem

Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).

Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.

Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.

Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Produktová řada: SR1968

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Výška hlavy Tloušťka panelu Průměr hlavy Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
7,9205 Kč - 7,9205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
10380611 9,6356 Kč - 9,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
16.0 mm
2,1613 Kč - 2,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
5,6335 Kč - 6,7212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2.5 mm
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polypropylen
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
4,6156 Kč - 4,6156 Kč 10700 Skladem
polyamid 6.6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
2,2729 Kč - 2,2729 Kč 139 Skladem
polyamid
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
2,0498 Kč - 2,0498 Kč 10000 Skladem
polyamid 6.6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
10093795 4,9363 Kč - 4,9363 Kč 5904 Skladem
polyamid 6.6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
1,6872 Kč - 1,6872 Kč 6000 Skladem
polyamid 6.6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
3,2211 Kč - 3,2211 Kč 2021 Skladem
polyamid 6.6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
4,3507 Kč - 4,3507 Kč 1900 Skladem
polyamid
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
9,2452 Kč - 9,2452 Kč 8000 Skladem
polyamid 6.6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
2,7192 Kč - 2,7192 Kč 9000 Skladem
polyamid 6.6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
2,747 Kč - 2,747 Kč 13000 Skladem
polyamid 6.6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
4,6156 Kč - 8,6874 Kč 50 Skladem
polyamid
2.7 mm
9.5 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,8721 Kč - 1,0765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
1,0894 Kč - 1,3449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
1,3189 Kč - 1,6282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
2,7669 Kč - 3,416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
  • z/ze 6
N/A přírodní 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 7,9205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 9.0 mm
  • Délka ukotvení
    21.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
Svorky montážní 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10380611

Cenové rozmezí
9,6356 Kč - 9,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
N/A přírodní 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Cenové rozmezí
2,6076 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 9.0 mm
  • Délka ukotvení
    14.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
Svorky montážní 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10380628

Cenové rozmezí
6,7212 Kč - 5,6335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
N/A přírodní 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 9.0 mm
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Cenové rozmezí
4,6156 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
10700 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.2 - 6.6 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
139 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.4 - 4.7 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Cenové rozmezí
4,9363 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
5904 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 5.3 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093740

Cenové rozmezí
1,6872 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.4 - 4.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
2021 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.3 - 2.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 - 5.9 mm
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Cenové rozmezí
9,2452 Kč - 9,2452 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.8 - 6.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.1 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 9.5 mm 9.5 mm (PT)

10370933

Cenové rozmezí
8,6874 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.2 - 5.3 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365557

Cenové rozmezí
1,0765 Kč - 0,8721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    5 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10365588

Cenové rozmezí
1,3449 Kč - 1,0894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.1 mm
  • Délka ukotvení
    7 mm
  • Průměr hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Barva
    přírodní
N/A přírodní 1.9 mm 1.9 mm (PT)

10365519

Cenové rozmezí
1,6282 Kč - 1,3189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.1 mm
  • Tloušťka panelu
    1.9 mm
  • Délka ukotvení
    3.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.7 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
N/A přírodní 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10365526

Cenové rozmezí
3,416 Kč - 2,7669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    9.3 mm
  • Délka ukotvení
    14 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Barva
    přírodní