Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.
Produktová řada: SR2043
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ kulové koncovky | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010921 | 1,4502 Kč - 1,743 Kč | 18000 Skladem |
Otvor
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
| 0,9259 Kč - 1,1323 Kč | 26500 Skladem |
Otvor
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,8964 Kč | 31775 Skladem |
Otvor
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,8868 Kč - 1,0695 Kč | 24000 Skladem |
Otvor
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,3944 Kč - 1,7151 Kč | 48600 Skladem |
Otvor
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,2619 Kč - 1,5478 Kč | 5000 Skladem |
Otvor
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 7,9763 Kč - 7,9763 Kč | 617000 Skladem |
kulička
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,5466 Kč - 0,5466 Kč | 9500 Skladem |
kulička
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,672 Kč - 0,672 Kč | 272000 Skladem |
kulička
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,7151 Kč - 1,7151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 2,3008 Kč - 2,3008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,1887 Kč - 1,1887 Kč | 1000 Skladem |
kulička
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 2000 Skladem |
kulička
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,7073 Kč - 9,3009 Kč | 4725 Skladem |
kulička
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 5,9124 Kč - 5,9124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 7,6304 Kč - 7,791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,8199 Kč - 0,8199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 1,0988 Kč - 1,0988 Kč | 3019 Skladem |
kulička
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,8546 Kč - 1,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 1,1643 Kč - 1,1643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulička
|
|
1.551 in
39.4 mm