Menu Vyhledávání

Spony Omega – distanční

Skladem

Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..

Produktová řada: SR2051

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 737
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikost otvoru Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Způsob montáže Koupit
1,6454 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
20.3 mm
Zatlačovací
1,5373 Kč - 1,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
zatlačovací
1,5373 Kč - 1,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč 74000 Skladem
6.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
1,5373 Kč - 1,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
15.2 mm
Zatlačovací
2,5658 Kč - 3,0538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
15.2 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč 2000 Skladem
4.8 mm
přírodní
15.2 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
7.6 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč 14000 Skladem
6.5 mm
přírodní
15.2 mm
Zatlačovací
1,5373 Kč - 1,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
1,6454 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
10.2 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
12.7 mm
Zatlačovací
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
15.2 mm
Zatlačovací
  • z/ze 37
Spony Omega – volné 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10031780

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega 36.8 mm 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10637425

Cenové rozmezí
1,8366 Kč - 1,5373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    56.1 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega 23.1 mm 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10639429

Cenové rozmezí
1,8366 Kč - 1,5373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    42.4 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10034309

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
74000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10031582

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega 27.7 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10488072

Cenové rozmezí
1,8366 Kč - 1,5373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    39.1 mm
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10034347

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10032183

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.8 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10032220

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.8 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10032268

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.8 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 32.5 mm 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10032305

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    53.6 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10031810

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10031711

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega 12.7 mm 15.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10641705

Cenové rozmezí
1,8366 Kč - 1,5373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    51.8 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10030370

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    5.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.5 mm
Spony Omega – volné 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10034293

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10034316

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10031612

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10034361

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    10.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10031650

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm