Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

Distanční rychlospony Omega poskytují snadné řešení pro rychlou montáž vodičů v bezpečné vzdálenosti od jiných dílů. Vodiče jednoduše zajistíte pouhým zkroucením spony.
Nové objednací číslo:

10031810

Staré objednací číslo:

STL-6-250-12-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,8825 Kč
5000 + 1,5757 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 882,50 Kč

1000 x 1,8825 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost otvoru 6.0 mm
Minimální průměr kabelu 5.1 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 7.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.0 mm
Šířka základny 15.9 mm
Celková výška 47.6 mm
Délka rozpěrky 19.1 mm
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Popis dle UL / CSA UL E71558
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás