Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..
Produktová řada: SR2051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5373 Kč - 1,8366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
Snap-Lock
|
||
| 10036167 | 8,6456 Kč - 10,6955 Kč | 6000 Skladem |
|
přírodní
|
|
|
|
| 29,6461 Kč - 52,3198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
0.957 in
24.3 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 12,9963 Kč - 21,112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 4,0857 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.433 in
11.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 10,8767 Kč - 10,8767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
zatlačovací
|
||
| 4,3785 Kč - 4,8666 Kč | 100 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6454 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 4,0857 Kč - 4,5041 Kč | 49 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.413 in
10.5 mm
|
zatlačovací
|
||
| 10,1655 Kč - 16,5243 Kč | 100 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
0.429 in
10.9 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 7,4602 Kč - 10,3329 Kč | 8500 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
1.378 in
35.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6314 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
zatlačovací