Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..
Produktová řada: SR2051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1475 Kč - 2,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
Snap-Lock
|
||
| 2,6494 Kč - 3,0957 Kč | 2000 Skladem |
|
přírodní
|
|
Snap-Lock
|
||
| 29,6461 Kč - 52,3198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
0.957 in
24.3 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 4,0857 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.583 in
14.8 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.598 in
15.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 10036174 | 6,6376 Kč - 6,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
Snap-Lock
|
|
| 4,0857 Kč - 4,5041 Kč | 49 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.413 in
10.5 mm
|
zatlačovací
|
||
| 4,0857 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.433 in
11.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 12,9963 Kč - 21,112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 4,0857 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.614 in
15.6 mm
|
zatlačovací
|
||
| 2,8168 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 2,2869 Kč - 2,7052 Kč | 2000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,075 Kč - 1,2075 Kč | 4000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,6175 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,9661 Kč - 2,2589 Kč | 5000 Skladem |
|
přírodní
|
|
Snap-Lock
|
||
| 1,5757 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 1,5373 Kč - 1,8366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
přírodní
|
0.402 in
10.2 mm
|
zatlačovací
|
||
| 0,9243 Kč - 1,0167 Kč | 113300 Skladem |
|
přírodní
|
|
Snap-Lock