Menu Vyhledávání

Spony Omega – distanční

Skladem

Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..

Produktová řada: SR2051

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 737
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikost otvoru Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Způsob montáže Koupit
2,3147 Kč - 2,761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1,9383 Kč - 2,2589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
2,3535 Kč - 2,748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
10.2 mm
Nacvaknutí
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
10.2 mm
Nacvaknutí
1,9383 Kč - 2,2589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
7.6 mm
Nacvaknutí
1,9383 Kč - 2,2869 Kč 29000 Skladem
přírodní
Snap-Lock
6,263 Kč - 7,7321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
10.2 mm
Adhesive
6,0519 Kč - 7,4045 Kč 2000 Skladem
přírodní
lamelový dřík
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
7.6 mm
Fir Tree
13,9984 Kč - 17,2821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Adhesive
2,8028 Kč - 4,6295 Kč 976 Skladem
přírodní
lamelový dřík
6,0658 Kč - 7,4045 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
lamelový dřík
6,5763 Kč - 8,1187 Kč 900 Skladem
přírodní
1,5757 Kč - 1,8825 Kč 850 Skladem
7.9 mm
přírodní
7.6 mm
Fir Tree
1,6314 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
7.6 mm
Fir Tree
1,6314 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
10.2 mm
Fir Tree
1,5757 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
10.2 mm
Fir Tree
  • z/ze 37
Spony Omega – volné 23.1 mm 4.8 mm PA66 přírodní

10029930

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10029848

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10032824

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 19.1 mm 12.7 mm PA66 přírodní

10644874

Cenové rozmezí
2,748 Kč - 2,3535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    40.2 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Spony Omega – volné 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10032947

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10032961

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 27.7 mm 19.1 mm PA66 přírodní

10029961

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10032800

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 23.1 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10029923

Cenové rozmezí
2,2869 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    36.3 mm
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné samolepicí 10.2 mm polyamid přírodní

10011041

Cenové rozmezí
7,7321 Kč - 6,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    32.5 mm
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 43.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10000533

Cenové rozmezí
7,4045 Kč - 6,0519 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    11.1 mm
  • Šířka základny
    8.3 mm
  • Celková výška
    43.7 mm
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
Spony Omega – volné 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10033715

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Celková výška
    37.8 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10159507

Cenové rozmezí
17,2821 Kč - 13,9984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    25.4 mm
  • Celková výška
    38.9 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 40.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10000526

Cenové rozmezí
4,6295 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
976 Skladem
Parametry
  • Délka základny
    11.1 mm
  • Šířka základny
    8.3 mm
  • Celková výška
    40.5 mm
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 56.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10000564

Cenové rozmezí
7,4045 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka základny
    11.1 mm
  • Šířka základny
    8.3 mm
  • Celková výška
    56.3 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
Spony Omega – volné samolepicí PA66 přírodní

10011034

Cenové rozmezí
8,1187 Kč - 6,5763 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    45.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E71558
Spony Omega – volné 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10033753

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Celková výška
    31.8 mm
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
Spony Omega – volné 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10030851

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    5.1 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7.6 mm
  • Celková výška
    40.5 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10033791

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Celková výška
    41.8 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm polyamid přírodní

10030875

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    7.9 mm
  • Minimální průměr kabelu
    7.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.2 mm
  • Celková výška
    57.2 mm
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm