Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 40.5 mm polyamid 6.6 přírodní

Tato plombovatelná rychlospona Kurly Lock má zatlačovací šípové klipy a je vyrobena z přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2. Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít.
Nové objednací číslo:

10000526

Staré objednací číslo:

BHKL-350-4-01

976 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,6295 Kč
5000 - 9999 3,6395 Kč
10000 - 24999 3,1793 Kč
25000 + 2,8028 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 629,50 Kč

1000 x 4,6295 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka základny 11.1 mm
Šířka základny 8.3 mm
Celková výška 40.5 mm
Délka rozpěrky 6.4 mm
Barva přírodní
Způsob montáže lamelový dřík
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás