10029701
STL-J-600-4M-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,1055 Kč |
5000 + | 1,757 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Width | 14.3 mm |
Base Width | 0.563 in |
Compatible Cable Diameter Range | 15.2 - 12.7 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.598 - 0.5 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 12.7 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.5 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 15.2 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.598 in |
Overall Height | 44.9 mm |
Overall Height | 1.768 in |
Spacer Length | 4.0 mm |
Spacer Length | 0.157 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku