10030349
STL-2-350-3-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 1,8825 Kč |
5000 + | 1,5757 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Width | 14.5 mm |
Base Width | 0.571 in |
Compatible Cable Diameter Range | 7.6 - 10.2 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.299 - 0.402 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 10.2 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.402 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 7.6 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.299 in |
Overall Height | 35.9 mm |
Overall Height | 1.413 in |
Spacer Length | 4.8 mm |
Spacer Length | 0.189 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku