Menu Vyhledávání

Spony hadicové – plastové

Skladem

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Navrženy pro bezpečné a bezvadné utěsnění hadic a trubek.Zatlačovací zámek umožňuje snadnou montáž i demontáž.Vhodné pro automobilový a strojírenský průmysl a k instalacím. Materiál: polyamid 6.6, polyamid Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Barva d1 Způsob montáže W Typ Koupit
3,7315 Kč - 4,6068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
černá
9.1 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
3,6048 Kč - 4,4504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
černá
7.6 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
4,6028 Kč - 5,6826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.4 mm
černá
13.7 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
4,7748 Kč - 5,895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
černá
19.0 mm
se zajištěním
5.5 mm
3
10,9972 Kč - 13,5769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.8 mm
přírodní
25.1 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
5,9468 Kč - 7,3418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
černá
26.2 mm
se zajištěním
7.5 mm
3
4,6028 Kč - 5,6826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
černá
15.2 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
3,4782 Kč - 4,294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.4 mm
černá
6.2 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
5,9448 Kč - 7,3393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
22.5 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
11,9011 Kč - 14,6928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
černá
40.5 mm
se zajištěním
8.7 mm
3
3,1833 Kč - 3,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
7.2 mm
se zajištěním
3.8 mm
3
4,153 Kč - 5,127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6 mm
černá
12.1 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
4,8336 Kč - 5,9671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.9 mm
černá
21.3 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
6,01 Kč - 10,9882 Kč 21500 Skladem
9.2 mm
černá
8.0 mm
se zajištěním
5.0 mm
3
15,8968 Kč - 35,0286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
bílá
41.0 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
3
38,7797 Kč - 62,8341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
bílá
76.0 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
3
16,2174 Kč - 35,7537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
šedá
11.0 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
3
19,1039 Kč - 37,4271 Kč 1650 Skladem
60.5 mm
šedá
56.5 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
3
37,1621 Kč - 60,2125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
bílá
66.0 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
3
10,6877 Kč - 13,1947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.8 mm
přírodní
25.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
6.4 mm
3
  • z/ze 8
Spony hadicové 9.1 mm 10.0 mm polyamid 6.6 černá

10362358

Cenové rozmezí
4,6068 Kč - 3,7315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 7.6 mm 8.9 mm polyamid 6.6 černá

10362341

Cenové rozmezí
4,4504 Kč - 3,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 13.7 mm 15.4 mm polyamid 6.6 černá

10362389

Cenové rozmezí
5,6826 Kč - 4,6028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 19.0 mm 22.2 mm polyamid 6.6 černá

10362426

Cenové rozmezí
5,895 Kč - 4,7748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 25.1 mm 28.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10362532

Cenové rozmezí
13,5769 Kč - 10,9972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 26.2 mm 30.2 mm polyamid 6.6 černá

10362457

Cenové rozmezí
7,3418 Kč - 5,9468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 15.2 mm 17.2 mm polyamid 6.6 černá

10362396

Cenové rozmezí
5,6826 Kč - 4,6028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 6.2 mm 7.4 mm polyamid 6.6 černá

10362334

Cenové rozmezí
4,294 Kč - 3,4782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 22.5 mm 26.0 mm polyamid 6.6 černá

10362440

Cenové rozmezí
7,3393 Kč - 5,9448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 40.5 mm 46.0 mm polyamid 6.6 černá

10362488

Cenové rozmezí
14,6928 Kč - 11,9011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 7.2 mm 7.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10362525

Cenové rozmezí
3,93 Kč - 3,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 12.1 mm 13.6 mm polyamid 6.6 černá

10362372

Cenové rozmezí
5,127 Kč - 4,153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 21.3 mm 23.9 mm polyamid 6.6 černá

10362433

Cenové rozmezí
5,9671 Kč - 4,8336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 8.0 mm 9.2 mm polyamid 6.6 černá

10087947

Cenové rozmezí
10,9882 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
21500 Skladem
Parametry
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 41.0 mm 44.5 mm polyamid bílá

10088364

Cenové rozmezí
35,0286 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá
Spony hadicové 76.0 mm 80.0 mm polyamid bílá

10088579

Cenové rozmezí
62,8341 Kč - 38,7797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá
Spony hadicové 11.0 mm 47.5 mm polyamid šedá

10088388

Cenové rozmezí
35,7537 Kč - 16,2174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 56.5 mm 60.5 mm polyamid šedá

10088463

Cenové rozmezí
37,4271 Kč - 19,1039 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 66.0 mm 70.0 mm polyamid bílá

10088524

Cenové rozmezí
60,2125 Kč - 37,1621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá
Spony hadicové 25.1 mm 28.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10221815

Cenové rozmezí
13,1947 Kč - 10,6877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Způsob montáže
    Fin Clip Base, Inter-Locking
  • Barva
    přírodní