Menu Vyhledávání

Spony hadicové – plastové

Skladem

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Navrženy pro bezpečné a bezvadné utěsnění hadic a trubek.Zatlačovací zámek umožňuje snadnou montáž i demontáž.Vhodné pro automobilový a strojírenský průmysl a k instalacím. Materiál: polyamid 6.6, polyamid Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Barva d1 Způsob montáže W Typ Koupit
4,153 Kč - 5,127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6 mm
přírodní
12.1 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
13,4341 Kč - 16,5852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
67.4 mm
černá
63.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
25,697 Kč - 31,7247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.5 mm
černá
74.7 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
10,6121 Kč - 13,1013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.8 mm
černá
48.5 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
13,7811 Kč - 17,0137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
69.0 mm
černá
65.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.5 mm
2
13,8247 Kč - 17,0675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.9 mm
černá
34.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
2
10,4419 Kč - 12,8914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.5 mm
černá
46.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
12,2557 Kč - 15,1305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
černá
38.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
30,7292 Kč - 37,9372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.8 mm
černá
105.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.7 mm
2
29,5215 Kč - 36,4463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.6 mm
černá
85.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
25,3496 Kč - 31,2957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
79.9 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
14,186 Kč - 17,5136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
černá
59.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
30,7004 Kč - 37,9017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.4 mm
černá
70.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
28,8566 Kč - 35,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81.2 mm
černá
77.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.8 mm
2
26,6742 Kč - 32,9311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.1 mm
černá
97.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.5 mm
2
4,8336 Kč - 5,9671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.9 mm
přírodní
21.3 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
5,9448 Kč - 7,3393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
přírodní
22.5 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
3,7315 Kč - 4,6068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
přírodní
9.1 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
6,7631 Kč - 12,3408 Kč 1000 Skladem
13.5 mm
šedá
12.0 mm
Rychlá montáž
6.0 mm
1
14,8928 Kč - 24,2077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.5 mm
bílá
32.5 mm
Rychlá montáž
8.0 mm
1
  • z/ze 8
Spony hadicové 12.1 mm 13.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10221860

Cenové rozmezí
5,127 Kč - 4,153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 63.0 mm 67.4 mm polyamid 6.6 černá

10221709

Cenové rozmezí
16,5852 Kč - 13,4341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.2 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    67.4 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 74.7 mm 80.5 mm polyamid 6.6 černá

10221747

Cenové rozmezí
31,7247 Kč - 25,697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.4 mm
  • d1
    74.7 mm
  • d2
    80.5 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 48.5 mm 53.8 mm polyamid 6.6 černá

10221662

Cenové rozmezí
13,1013 Kč - 10,6121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    53.8 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 65.0 mm 69.0 mm polyamid 6.6 černá

10221716

Cenové rozmezí
17,0137 Kč - 13,7811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.5 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    69.0 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 34.3 mm 37.9 mm polyamid 6.6 černá

10221617

Cenové rozmezí
17,0675 Kč - 13,8247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.9 mm
  • d1
    34.3 mm
  • d2
    37.9 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 46.0 mm 50.5 mm polyamid 6.6 černá

10221655

Cenové rozmezí
12,8914 Kč - 10,4419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 38.0 mm 41.0 mm polyamid 6.6 černá

10221624

Cenové rozmezí
15,1305 Kč - 12,2557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 105.3 mm 111.8 mm polyamid 6.6 černá

10221792

Cenové rozmezí
37,9372 Kč - 30,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.7 mm
  • d1
    105.3 mm
  • d2
    111.8 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 85.1 mm 90.6 mm polyamid 6.6 černá

10221778

Cenové rozmezí
36,4463 Kč - 29,5215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 79.9 mm 85.0 mm polyamid 6.6 černá

10221761

Cenové rozmezí
31,2957 Kč - 25,3496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.0 mm
  • d1
    79.9 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 59.0 mm 65.0 mm polyamid 6.6 černá

10221693

Cenové rozmezí
17,5136 Kč - 14,186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.1 mm
  • d1
    59.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 70.0 mm 75.4 mm polyamid 6.6 černá

10221730

Cenové rozmezí
37,9017 Kč - 30,7004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.1 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.4 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 77.7 mm 81.2 mm polyamid 6.6 černá

10221754

Cenové rozmezí
35,6255 Kč - 28,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.8 mm
  • d1
    77.7 mm
  • d2
    81.2 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 97.7 mm 102.1 mm polyamid 6.6 černá

10221785

Cenové rozmezí
32,9311 Kč - 26,6742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 21.3 mm 23.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10221921

Cenové rozmezí
5,9671 Kč - 4,8336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 22.5 mm 26.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10221938

Cenové rozmezí
7,3393 Kč - 5,9448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 9.1 mm 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10221846

Cenové rozmezí
4,6068 Kč - 3,7315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 12.0 mm 13.5 mm polyamid šedá

10088012

Cenové rozmezí
12,3408 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    šedá
Spony hadicové 32.5 mm 35.5 mm polyamid bílá

10088296

Cenové rozmezí
24,2077 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Způsob montáže
    Rychlá montáž
  • Barva
    bílá