Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Navrženy pro bezpečné a bezvadné utěsnění hadic a trubek.Zatlačovací zámek umožňuje snadnou montáž i demontáž.Vhodné pro automobilový a strojírenský průmysl a k instalacím. Materiál: polyamid 6.6, polyamid Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Barva | d1 | Způsob montáže | W | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7315 Kč - 4,6068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
0.358 in
9.1 mm
|
se zajištěním
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 3,6048 Kč - 4,4504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.35 in
8.9 mm
|
černá
|
0.299 in
7.6 mm
|
se zajištěním
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 4,6028 Kč - 5,6826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.606 in
15.4 mm
|
černá
|
0.539 in
13.7 mm
|
se zajištěním
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 4,7748 Kč - 5,895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
se zajištěním
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 10,9972 Kč - 13,5769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.134 in
28.8 mm
|
přírodní
|
0.988 in
25.1 mm
|
se zajištěním
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 5,9468 Kč - 7,3418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
černá
|
1.031 in
26.2 mm
|
se zajištěním
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 4,6028 Kč - 5,6826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.677 in
17.2 mm
|
černá
|
0.598 in
15.2 mm
|
se zajištěním
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 3,4782 Kč - 4,294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.291 in
7.4 mm
|
černá
|
0.244 in
6.2 mm
|
se zajištěním
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 5,9448 Kč - 7,3393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
0.886 in
22.5 mm
|
se zajištěním
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 11,9011 Kč - 14,6928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
černá
|
1.594 in
40.5 mm
|
se zajištěním
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 3,1833 Kč - 3,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.283 in
7.2 mm
|
se zajištěním
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 4,153 Kč - 5,127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
černá
|
0.476 in
12.1 mm
|
se zajištěním
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 4,8336 Kč - 5,9671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.941 in
23.9 mm
|
černá
|
0.839 in
21.3 mm
|
se zajištěním
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 6,01 Kč - 10,9882 Kč | 21500 Skladem |
0.362 in
9.2 mm
|
černá
|
0.315 in
8.0 mm
|
se zajištěním
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 15,8968 Kč - 35,0286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
bílá
|
1.614 in
41.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 38,7797 Kč - 62,8341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
bílá
|
2.992 in
76.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 16,2174 Kč - 35,7537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
šedá
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 19,1039 Kč - 37,4271 Kč | 1650 Skladem |
2.382 in
60.5 mm
|
šedá
|
2.224 in
56.5 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 37,1621 Kč - 60,2125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
bílá
|
2.598 in
66.0 mm
|
Rychlá montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 10,6877 Kč - 13,1947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.134 in
28.8 mm
|
přírodní
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi