T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Materiál: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Barva: přírodní Produktová řada: SR6122, SR6101
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | W | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,0604 Kč - 78,0604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 71,0893 Kč - 71,0893 Kč | 4 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 149,2742 Kč - 149,2742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 184,1353 Kč - 184,1353 Kč | 10 Skladem |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 289,9787 Kč - 289,9787 Kč | 17 Skladem |
3.465 in
88.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 145,849 Kč - 145,849 Kč | 145 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 183,6076 Kč - 183,6076 Kč | 20 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 25 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 262,5499 Kč - 262,5499 Kč | 23 Skladem |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 40 Skladem |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 103,3987 Kč - 103,3987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.583 in
91.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 118,4067 Kč - 118,4067 Kč | 88 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 27 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 1 Skladem |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 299,943 Kč - 299,943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.819 in
97.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 38 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 150 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 74,3383 Kč - 74,3383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm