Menu Vyhledávání

Spony hadicové 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 52.0 - 55.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nové objednací číslo:

10308028

Staré objednací číslo:

600490

4 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 73,2219 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 661,10 Kč

50 x 73,2219 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 22.0 mm
d1 52.0 mm
d2 55.0 mm
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7307298090

Produkt 600490 nahrazuje:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Rozpětí vnitřního průměru - 52 - 55 mm | 2.047 - 2.165 in ; Šířka (mm) - 22.0 mm | 0.866 in ; nasazením na hadici
Nové objednací číslo: 10349328
Staré objednací číslo: 1464105

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás